Menu  Rechercher

Support pour fibres 37.3 mm (L) 6 Noir

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with 25% glass filled material rated UL94-V0
Référence Essentra :

10111802

Référence du fabricant:

OFSH-T-6-GFBLK

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 2499 0,1506 €
2500 - 4999 0,1396 €
5000 + 0,1322 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

15,06 €

100 x 0,1506 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Nombre de positions 6
Quantité du paquet 100
Nombre d'encoches 6
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter