Menu  Rechercher

Support pour fibres 73.0 mm (L) 24 Noir

Peuvent contenir jusqu'à 24 composants/protecteurs pour épissure. Des ailettes flexibles permettent d’accrocher des composants jusqu’à 1,6 mm de diamètre. Profil surbaissé pour économie d’espace. Chaque emplacement peut contenir un maximum de deux composants. Il peut être monté avec une vis n° 4 ou M3.
Référence Essentra :

10111840

Référence du fabricant:

OFSH2-24-2

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 1999 0,8941 €
2000 + 0,8251 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

44,71 €

50 x 0,8941 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Mode de montage Non-adhésif
Matière complète Nylon 6/6
Nombre de positions 24
Quantité du paquet 50
Nombre d'encoches 24
Code produit 3926909790

Le produit OFSH2-24-2 remplace:

Support pour fibres 73.0 mm (L) 24 Noir
Référence Essentra : 10316139
Référence du fabricant: OFSH2-24-1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter