Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre extérieur | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|
12,876 € - 14,3067 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
12,8379 € - 14,2643 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
12,7234 € - 14,1372 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,9523 € - 14,3915 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
12,7044 € - 14,116 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,8379 € - 14,2643 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19,915 € - 22,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
19,8196 € - 22,0218 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,6662 € - 14,0736 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
23,4821 € - 26,0912 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
14,7264 € - 16,3626 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
14,7264 € - 16,3626 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,8005 € - 22,0006 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
12,8379 € - 14,2643 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
23,3486 € - 25,9429 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
19,915 € - 22,1277 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
12,8379 € - 14,2643 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,6662 € - 14,0736 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
19,8005 € - 22,0006 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
12,9523 € - 14,3915 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.