Menu  Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
3,7729 € - 4,4291 € Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle
20.0 mm
15.0 mm
4,4974 € - 5,2903 € 100 En stock
M6
Mâle
20.0 mm
25.0 mm
6,9991 € - 10,9498 € 155 En stock
M8
Mâle
30.0 mm
30.0 mm
20,2592 € - 24,702 € 29 En stock
M10
Femelle / mâle
50.0 mm
3,2945 € - 3,6499 € 210 En stock
M4
Mâle
10.0 mm
10.0 mm
8,4481 € - 10,2936 € 21 En stock
M8
Femelle / mâle
35.0 mm
14,4084 € - 14,4084 € 4 En stock
M10
Mâle / mâle
20.0 mm
15.0 mm
4,4974 € - 5,2903 € 70 En stock
M6
Femelle
25.0 mm
25.0 mm
9,282 € - 11,3189 € 20 En stock
M8
Mâle
40.0 mm
40.0 mm
39,4658 € - 45,2757 € 5 En stock
M10
Femelle / mâle
60.0 mm
20,2592 € - 24,702 € 20 En stock
M10
Mâle
60.0 mm
60.0 mm
3,2261 € - 5,0579 € 121 En stock
M4
Mâle
15.0 mm
10.0 mm
4,1694 € - 4,3334 € 491 En stock
M6
Mâle
15.0 mm
20.0 mm
3,7729 € - 4,4291 € 217 En stock
M6
Femelle
15.0 mm
20.0 mm
3,2945 € - 3,6499 € 660 En stock
M4
Femelle
15.0 mm
10.0 mm
2,1611 € - 2,1611 € 476 En stock
M6
Mâle / mâle
15.0 mm
20.0 mm
1,8036 € - 1,8036 € 200 En stock
M6
Mâle / mâle
20.0 mm
15.0 mm
2,9023 € - 2,9023 € 100 En stock
M6
Femelle / mâle
20.0 mm
20,2592 € - 24,702 € 20 En stock
M10
Femelle
50.0 mm
50.0 mm
43,9223 € - 53,5188 € 16 En stock
M16
Femelle
60.0 mm
60.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282410

Gamme de prix
4,4291 € - 3,7729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282458

Gamme de prix
5,2903 € - 4,4974 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282496

Gamme de prix
10,9498 € - 6,9991 €

Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282335

Gamme de prix
24,702 € - 20,2592 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282373

Gamme de prix
3,6499 € - 3,2945 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282281

Gamme de prix
10,2936 € - 8,4481 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10281888

Gamme de prix
14,4084 € - 14,4084 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282670

Gamme de prix
5,2903 € - 4,4974 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282519

Gamme de prix
11,3189 € - 9,282 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282342

Gamme de prix
45,2757 € - 39,4658 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282557

Gamme de prix
24,702 € - 20,2592 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282380

Gamme de prix
5,0579 € - 3,2261 €

Niveaux de stock
121 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282427

Gamme de prix
4,3334 € - 4,1694 €

Niveaux de stock
491 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282632

Gamme de prix
4,4291 € - 3,7729 €

Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282595

Gamme de prix
3,6499 € - 3,2945 €

Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170427

Gamme de prix
2,1611 € - 2,1611 €

Niveaux de stock
476 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170410

Gamme de prix
1,8036 € - 1,8036 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170458

Gamme de prix
2,9023 € - 2,9023 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282762

Gamme de prix
24,702 € - 20,2592 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 Acier ; caoutchouc

10282779

Gamme de prix
53,5188 € - 43,9223 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm