Menu  Rechercher

KertasTack 20.0 mm 60.0 mm Ruban de polyester Bleu

Scellé adhésif avec témoin d’intégrité qui ne laisse pas de résidu. Facilement retiré du papier de dépose. La surface mate permet d’écrire dessus. Pré-découpé.
Référence Essentra :

20122348

Référence du fabricant:

1222267

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10000 - 49999 0,0563 €
50000 + 0,0506 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 10000

Prix total :

563,00 €

10000 x 0,0563 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 20.0 mm
B 60.0 mm
Taille de l'étiquette Small
Type de joint d'étanchéité Non Transfer
Matière du ruban Polyester
Couleur Bleu
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter