Menu  Rechercher

KertasTack 40.0 mm 85.0 mm Ruban de polyester Bleu

KertasTack with tamper evidence that does not leave residue. Easily removed from release paper. The matt surface is suitable for writing on. Die-cut pieces.
Référence Essentra :

20083687

Référence du fabricant:

1222273

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5000 - 24999 0,101 €
25000 + 0,0909 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 5000

Prix total :

505,00 €

5000 x 0,101 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
A 40.0 mm
B 85.0 mm
Taille de l'étiquette Large
Type de joint d'étanchéité Non Transfer
Matière du ruban Polyester
Couleur Bleu
Code produit 3919908099

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter