Menu  Rechercher

Tube de masquage droit 44.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

Ce tube de masquage droit en silicone naturel peut résister à des températures allant jusqu'à 250 °C. Il est idéal pour coiffer des pièces longues et irrégulières ou pour boucher des trous traversants. Livré par rouleaux de 5 x 1 m de long afin de pouvoir le couper à la longueur souhaitée.
Référence Essentra :

10377413

Référence du fabricant:

461462

105 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 + 6,8179 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

34,09 €

5 x 6,8179 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d 44.5 mm
WT 1.6 mm
Longueur de rouleau 1.0 m
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter