Menu  Rechercher

Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge

High Temperature Tubing is an excellent solution for masking long studs and pins, where caps are too short. Masking off thru-hole, by utilising the outside diameter of the tube and pulling it through. Tubing can be cut to the require length. Cutting long creates easy an easy pull tab. Flexible tubing confirms to irregularities. Reusable and will not melt or harden. Common uses include; powder coating, e-coating, plating and anodising. Supplied on a roll.
Article de code:

SS-180100

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 35,5106 €
25 + 16,9098 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

35,51 €

1 x 35,5106 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
WT 1.6 mm
Longueur de rouleau 25.0 m
Matière Silicone
Couleur Rouge
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter