Ces tubes haute température constituent une excellente solution car ils sont adaptés à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts. Le tube peut être utilisé avec une cape, si nécessaire. Ces capes peuvent être appliquées sur des tiges et goujons longs.
Livrés en rouleau, les tubes peuvent être coupés à la longueur requise. Une coupe longue permet de créer une languette facile et rapide à retirer. Il est possible de masquer un trou traversant en utilisant le diamètre extérieur du tube et en l'insérant dans le trou.
Le tube est flexible et s'adapte aux irrégularités. Il ne fond pas, ne durcit pas et peut être réutilisé, ce qui en fait un produit économique.
Applications courantes : peinture poudre, électrophorèse, plaquage et anodisation.
Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7308 € - 8,7342 € | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,0711 € - 11,81 € | 18 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,9779 € - 16,2787 € | 3 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
12,2563 € - 28,64 € | 75 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,4846 € - 38,4479 € | 38 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
25,3279 € - 28,1329 € | 28 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8654 € - 2,0864 € | 103 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5977 € - 6,0646 € | 60 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,3715 € - 7,8346 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3111 € - 10,0399 € | 761 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
5,8311 € - 6,4805 € | 37 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
11,0956 € - 11,0956 € | 90 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
15,5726 € - 17,3136 € | 4 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
22,0669 € - 51,5347 € | 35 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
1.0 mm
1.0 mm
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
16,9098 € - 35,5106 € | 25 En stock |
|
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3558 € - 2,3558 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,8323 € - 1,8323 € | 25 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
|
||
9,7381 € - 20,4501 € | 25 En stock |
|
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5741 € - 5,4056 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,3784 € - 4,3784 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.