Menu  Rechercher

Ventouses simple face - À clipser

En stock

Les ventouses à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Cette ventouse utilise une méthode d’installation par pression conçue pour une insertion facile dans un trou de montage ou une douille sur un objet, créant ainsi une fixation sûre et stable.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
0,2037 € - 0,4549 € 93 En stock
Ventouse 25.4 mm Installation par pression PVC Transparent

10104514

Gamme de prix
0,4549 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    25.4 mm
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Méthode de suspension
    Push Fit