Menu  Rechercher

Ventouse 63.0 mm Crochet métallique PVC Transparent

Cette ventouse en PVC transparent est une solution idéale pour installer des présentoirs auto-suspendus et comprend un crochet de suspension en métal. Peut facilement être fixé sur des surfaces propres et planes telles que le verre.
Article de code:

464806

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 0,4213 €
200 - 999 0,3009 €
1000 + 0,2708 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

8,43 €

20 x 0,4213 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Transparent
Diamètre de coupe 63.0 mm
Price per piece incl VAT 1.0842 GBP
Épaisseur totale 23.3 mm
Matière complète Polychlorure de vinyle
Méthode de suspension Crochet métallique

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter