Menu  Rechercher

Ventouses simple face - Punaise

En stock

La ventouse punaise à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

La punaise au dos de la ventouse a pour but d’ajouter un autre point de stabilité en permettant à la ventouse de s’enfoncer fermement dans une surface, ce qui permet une prise plus stable.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de coupe Ajouter au panier
0,3787 € - 0,7743 € 1550 En stock
42.0 mm
0,7805 € - 1,5246 € 5780 En stock
40.0 mm
0,1865 € - 0,3343 € 22814 En stock
22.0 mm
Ventouse 42.0 mm Punaise PVC Transparent

10256411

Gamme de prix
0,7743 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
1550 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    42.0 mm
  • Épaisseur totale
    18.0 mm
  • Méthode de suspension
    Punaise
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Ventouse simple face 40.0 mm

10280119

Gamme de prix
1,5246 € - 0,7805 €

Niveaux de stock
5780 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    40.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
  • Méthode de suspension
    Threaded
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Ventouse 22.0 mm Punaise PVC Transparent

10395721

Gamme de prix
0,3343 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
22814 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    22.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.3 mm
  • Méthode de suspension
    Punaise
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle