Menu  Rechercher

Ventouses simple face - Trous

En stock

La ventouse trou à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

Le trou au dos de la ventouse est conçu pour s’adapter solidement à un support de montage ou à un objet, créant ainsi une fixation stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Transparent, Blanc, Rouge, et Noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
10 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø trou Diamètre de coupe Ajouter au panier
0,1086 € - 0,2211 € 8700 En stock
2.8 mm
22.0 mm
0,152 € - 0,3103 € 5600 En stock
3.5 mm
25.0 mm
0,2941 € - 0,2941 € 1811 En stock
5.0 mm
45.0 mm
0,2611 € - 0,5543 € 9126 En stock
5.0 mm
40.0 mm
0,1922 € - 0,3766 € 14040 En stock
5.0 mm
40.0 mm
0,0889 € - 0,1868 € 7000 En stock
2.5 mm
12.7 mm
0,1836 € - 0,3766 € 1200 En stock
4.7 mm
30.0 mm
0,3256 € - 0,6628 € 2695 En stock
5.4 mm
50.0 mm
0,3917 € - 0,7954 € 800 En stock
6.5 mm
55.0 mm
0,2381 € - 0,4881 € 3800 En stock
5.0 mm
35.0 mm
Ventouse 22.0 mm Trou PVC Transparent

10256282

Gamme de prix
0,2211 € - 0,1086 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    22.0 mm
  • Ø trou
    2.8 mm
  • Épaisseur totale
    8.4 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 25.0 mm Trou PVC Transparent

10256312

Gamme de prix
0,3103 € - 0,152 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    25.0 mm
  • Ø trou
    3.5 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 45.0 mm Trou PVC Transparent

10256428

Gamme de prix
0,2941 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
1811 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    45.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    19.6 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 40.0 mm Trou PVC Transparent

10256381

Gamme de prix
0,5543 € - 0,2611 €

Niveaux de stock
9126 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    40.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 40.0 mm Trou PVC Noir

10279403

Gamme de prix
0,3766 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
14040 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    40.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    16.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Noir
Ventouse 12.7 mm Trou PVC Transparent

10120149

Gamme de prix
0,1868 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    12.7 mm
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Ventouse 30.0 mm Trou PVC Transparent

10256329

Gamme de prix
0,3766 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    30.0 mm
  • Ø trou
    4.7 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 50.0 mm Trou PVC Transparent

10256459

Gamme de prix
0,6628 € - 0,3256 €

Niveaux de stock
2695 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    50.0 mm
  • Ø trou
    5.4 mm
  • Épaisseur totale
    17.8 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse simple face 55.0 mm

10256480

Gamme de prix
0,7954 € - 0,3917 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    55.0 mm
  • Ø trou
    6.5 mm
  • Épaisseur totale
    22.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent
Ventouse 35.0 mm Trou PVC Transparent

10256350

Gamme de prix
0,4881 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    35.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur totale
    14.0 mm
  • Méthode de suspension
    Trou
  • Couleur
    Transparent