Menu  Rechercher

Vérins à gaz verrouillables

En stock

Notre gamme de ressorts à gaz verrouillables inclut des vérins à gaz verrouillables de sûreté (sécurité) et des vérins à gaz verrouillables par levée en bloc. Ces ressorts sont idéaux pour les applications où les ajustements du contrôle des mouvements requièrent du confort et de la sécurité, même en position verrouillée. Ils sont couramment utilisés dans le domaine médical, les laboratoires, l'industrie automobile, ainsi que pour le mobilier et l'équipement industriel lors de l'ouverture, la fermeture, l'inclinaison ou l'amortissement.

Les ressorts de sécurité comportent une protection. Ils éliminent le besoin de tiges de sécurité séparées dans les missions critiques d'assistance au levage. Lorsqu'ils sont entièrement étendus, ils se verrouillent positivement – cela protège l'opérateur du risque de blessure en cas de surcharge ou de mauvaise utilisation. La protection doit être activement pressée pour libérer le verrou et assurer un fonctionnement sûr. Ils sont autonomes, ne nécessitent aucun entretien et sont fournis par deux. La tige est fabriquée en acier et les raccords sont faits en polyamide et en acier.

Les ressorts à levée en bloc fonctionnement comme n'importe quels vérins à gaz conventionnels, mais incluent aussi une soupape de verrouillage interne spéciale, qui leur permet de se verrouiller en toute position. Ce mécanisme de verrouillage permet uniquement au vérin de se déplacer lorsque la goupille de libération, située à l'extrémité de la tige de piston, est abaissée. Les applications typiques de la levée en bloc comprennent : ajustement de la hauteur et de l'angle des sièges d'un avion, bus, train ou de tout autre mode de transport spécialisé. Ils fournissent aussi un ajustement contrôlé pour les lits d'hôpital, les tables de physiothérapie et les fauteuils roulants, ainsi que les réglages de hauteur pour les bureaux. Disponibles en carbone et acier inoxydable. Utilisation d'une seule main.

  • ‌Sûrs et faciles à utiliser
  • Sans entretien
  • Ensemble autonome.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Extended Length Filetage Rod Diameter Stroke Length Maximum Force Compatible Piston Diameter Ajouter au panier
263,8562 € - 263,8562 € Demander le délai de livraison ici
M8
219,8802 € - 219,8802 € Demander le délai de livraison ici
M8
72,0182 € - 104,034 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1;M8 x 1.25
117,9485 € - 170,3731 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
1572679 117,2694 € - 117,2694 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1;M8 x 1.25
175,9041 € - 175,9041 € Demander le délai de livraison ici
M8
87,9521 € - 87,9521 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1;M8 x 1.25
109,9401 € - 109,9401 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1;M8 x 1.25
95,2814 € - 95,2814 € 10 En stock
M8 x 1;M8 x 1.25
102,6107 € - 102,6107 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1;M8 x 1.25
67,8176 € - 97,9541 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1;M8 x 1.25
72,4742 € - 104,6834 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1;M8 x 1.25
119,6342 € - 172,8188 € 20 En stock
M10 x 1.5
71,8385 € - 103,7576 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1;M8 x 1.25
90,4511 € - 130,6332 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
68,6328 € - 99,1425 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1;M8 x 1.25
86,5683 € - 125,0232 € Demander le délai de livraison ici
M8 X 1.25
121,4996 € - 175,4857 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
124,5988 € - 124,5988 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1;M8 x 1.25
Vérin à gaz verrouillable 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

1572683

Gamme de prix
263,8562 € - 263,8562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking Gas Strut
  • Code produit
    9402900000
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1
Vérin à gaz verrouillable 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

1572682

Gamme de prix
219,8802 € - 219,8802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking Gas Strut
  • Code produit
    9402900000
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1
Vérin à gaz auto-verrouillable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

1253236

Gamme de prix
104,034 € - 72,0182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253240

Gamme de prix
170,3731 € - 117,9485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz verrouillable 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

1572679

Gamme de prix
117,2694 € - 117,2694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking
  • Code produit
    9402900000
Vérin à gaz verrouillable 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

1572681

Gamme de prix
175,9041 € - 175,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking Gas Strut
  • Code produit
    9402900000
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1
Vérin à gaz verrouillable 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

1572684

Gamme de prix
87,9521 € - 87,9521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking
  • Code produit
    8708809990
Vérin à gaz verrouillable 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

1572678

Gamme de prix
109,9401 € - 109,9401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking
  • Code produit
    9402900000
Vérin à gaz verrouillable 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

1572685

Gamme de prix
95,2814 € - 95,2814 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking
  • Code produit
    8708809990
Vérin à gaz verrouillable 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

1572686

Gamme de prix
102,6107 € - 102,6107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking
  • Code produit
    8708809990
Vérin à gaz auto-verrouillable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253233

Gamme de prix
97,9541 € - 67,8176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253237

Gamme de prix
104,6834 € - 72,4742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

1253241

Gamme de prix
172,8188 € - 119,6342 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253235

Gamme de prix
103,7576 € - 71,8385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

1253239

Gamme de prix
130,6332 € - 90,4511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 150.0 mm (L) 364.0 mm 650.0 N

1253234

Gamme de prix
99,1425 € - 68,6328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

1253238

Gamme de prix
125,0232 € - 86,5683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz auto-verrouillable 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

1253242

Gamme de prix
175,4857 € - 121,4996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière de la tige
    Acier
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
  • Couleur
    Noir
Vérin à gaz verrouillable 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

1572680

Gamme de prix
124,5988 € - 124,5988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Matière de la tige
    Acier au carbone
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Locking
  • Code produit
    9402900000