Menu  Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
118,007 € - 147,5053 € 2 En stock
125,3992 € - 156,7279 € 1 En stock
153,1937 € - 180,242 € 12 En stock
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
64,6145 € - 90,0013 € Demander le délai de livraison ici
64,1639 € - 89,3677 € 16 En stock
79,6241 € - 110,9106 € 1 En stock
113,5295 € - 158,1359 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
116,1766 € - 145,1961 € 5 En stock
123,5547 € - 154,4187 € 1 En stock
146,9421 € - 172,8639 € 13 En stock
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
52,8015 € - 52,8015 € 6 En stock
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

10282854

Gamme de prix
147,5053 € - 118,007 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

10282892

Gamme de prix
156,7279 € - 125,3992 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

10282939

Gamme de prix
180,242 € - 153,1937 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10202821

Gamme de prix
90,0013 € - 64,6145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202869

Gamme de prix
89,3677 € - 64,1639 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10202906

Gamme de prix
110,9106 € - 79,6241 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10202944

Gamme de prix
158,1359 € - 113,5295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Matière de la tige
    Acier inoxydable 316L
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Matière de la tige
    Acier inoxydable 316L
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Matière de la tige
    Acier inoxydable 316L
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints;4x J2 Stainless Steel Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 80.0 mm 210.0 mm 650.0 N

10282847

Gamme de prix
145,1961 € - 116,1766 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Matière de la tige
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Vérin à gaz ajustable 160.0 mm 370.0 mm 650.0 N

10282885

Gamme de prix
154,4187 € - 123,5547 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

10282922

Gamme de prix
172,8639 € - 146,9421 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz multi-position 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz multi-position 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M8 X 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Gamme de prix
52,8015 € - 52,8015 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Noir
  • Accessoires inclus
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finition du corps
    Revêtement poudre époxy