Menu  Rechercher

Verrou 1/4 de tour à claquer

En stock

Cette gamme de verrous quart de tour dispose d'une came qui se soulève et revient en place lorsque la porte est fermée. La gamme propose une version main gauche ou main droite avec un mécanisme d'entraînement à mors double de 5 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Style de loquet Couleur Finition Ajouter au panier
10,308 € - 14,4312 € 73 En stock
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Naturel
Chromé
10,308 € - 14,4312 € 95 En stock
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Naturel
Chromé
Verrous-poussoirs 18.5 mm Eurokey (5333) Alliage zinc

1601115001E

Gamme de prix
14,4312 € - 10,308 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    18.5 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrous-poussoirs 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm Alliage zinc

1601115002E

Gamme de prix
14,4312 € - 10,308 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    18.5 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Main gauche