Menu  Rechercher

Verrou 1/4 de tour à clipser en plastique

En stock

Des verrous en plastique avec prise pour les doigts permettent à l'utilisateur d'ouvrir facilement la porte. Le mécanisme d'entraînement de cette gamme est un mors double de 5 mm avec un contre-écrou.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Longueur du trou de montage Type de clé Emprise Ajouter au panier
740 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Clé Euro
22.5 mm
1000 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
950 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
22.5 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
26.0 mm
Clé Euro
24.5 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
26.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
1785 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Clé mors double 5,0 mm
24.5 mm
20 En stock
20.0 mm
26.0 mm
Clé Euro
18.5 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
26.0 mm
Clé Euro
18.5 mm
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés différentes
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés différentes
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés différentes
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clé Euro
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés identiques
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés différentes
Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
20.2 mm
Clés différentes
  • sur 2
Loquet à clé Clé Euro 22.5 mm Noir

20123857


Niveaux de stock
740 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    22.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Noir

20123895


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Loquet à clé 22.5 mm Clé mors double 5,0 mm Noir

20067151


Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    22.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
Loquet à clé Clé Euro 24.5 mm Noir

20123840


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    24.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Noir

20123871


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 24.5 mm Noir

20123888


Niveaux de stock
1785 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    24.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Loquet à clé 18.5 mm Clé Euro Noir

20123833


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Loquet à clé Clé Euro 18.5 mm Noir

20123864


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Noir
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par clé
  • Emprise
    18.5 mm
  • Longueur du trou de montage
    26.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.0 mm
Verrou quart de tour Clés identiques 20.2 mm 22.2 mm PA

20078744


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Verrou quart de tour Clés différentes 20.2 mm 22.2 mm PA

20078843


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Verrou quart de tour Clés identiques 20.2 mm 22.2 mm PA

20078706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Verrou quart de tour Clés identiques 20.2 mm 22.2 mm PA

20078737


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Verrou quart de tour Clés différentes 20.2 mm 22.2 mm PA

20078805


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Verrou quart de tour Clés différentes 20.2 mm 22.2 mm PA

20078836


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Verrou quart de tour Clés identiques 20.2 mm 22.2 mm PA

20078713


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Verrou quart de tour Clés identiques 20.2 mm 22.2 mm PA

20078751


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Verrou quart de tour Clé Euro 20.2 mm 22.2 mm PA

20078867


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
Verrou quart de tour Clés identiques 20.2 mm 22.2 mm PA

20078690


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Verrou quart de tour Clés différentes 20.2 mm 22.2 mm PA

20078782


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Verrou quart de tour Clés différentes 20.2 mm 22.2 mm PA

20078812


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Mat
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Longueur du trou de montage
    20.2 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Type de clé
    Clés différentes