Menu  Rechercher

Fermeture à compression Clé CH751 28.0 mm Zamac

These adjustable compression latches come with a 'T' Handle design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. These latches are ideal for cabinet and furniture applications.
Référence Essentra :

20066017

Référence du fabricant:

2401120738E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 14,6169 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3966 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,62 €

1 x 14,6169 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Capacité de poignée 28.0 mm
Emprise 28.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière du loquet Zamac
Finition Revêtement peinture poudre
Couleur Noir
Type de clé Clé CH751
Code produit 7907000090
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée en T, avec clé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter