Menu  Rechercher

Verrou comp poignée T emp 38 F2 Zamac noir

Compression Latch with T Handle and is non-locking. Hand operated design. Supplied with sealing gasket and 6mm preset compression.
Article de code:

2403120034E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 44,2993 €
25 + 24,9663 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

44,30 €

1 x 44,2993 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 6.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Capacité de poignée 38.0 mm
Largeur du trou de montage 22.2 mm
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Finition Revêtement poudre noire
Type de clé Pas de clé
Code produit 8301409000
Orientation de montage Universelle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter