Menu  Rechercher

Fermeture à compression 20.0 mm 20.0 mm Alliage zinc

Référence Essentra :

20123734

Référence du fabricant:

2403120061E

99 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 15,904 €
25 - 124 11,36 €
125 + 10,224 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,90 €

1 x 15,904 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 45.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Capacité de poignée 20.0 mm
Emprise 20.0 mm
Largeur totale de la poignée 80.0 mm
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Finition Revêtement peinture poudre
Couleur Noir
Type de clé Pas de clé
Code produit 8301409000
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée en T

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter