Menu  Rechercher

Fermeture à compression 32.0 mm Alliage zinc

Fixed Handle Compression Latch is hand operated and adjustable. Provides 6mm pre-set compression and is supplied with rubber sealing gasket.
Référence Essentra :

20066079

Référence du fabricant:

2403120730E

45 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 16,0618 €
25 - 124 11,4727 €
125 + 10,3254 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,06 €

1 x 16,0618 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou 45.0 mm
Épaisseur tête 6.0 mm
Hauteur de l'enceinte 32.0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Capacité de poignée 32.0 mm
Emprise 32.0 mm
Largeur totale de la poignée 80.0 mm
Matière de came Acier
Matière du loquet Zamac
Finition Revêtement peinture poudre
Couleur Noir
Type de clé À clé CH751
Code produit 8301409000
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée en T, avec clé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter