Menu  Rechercher

Verrou à compression - Poignée en T

En stock

Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.

Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromée et revêtement poudre noire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Finition Capacité de poignée Type de clé Ajouter au panier
24,9663 € - 44,2993 € Demander le délai de livraison ici
Revêtement poudre noire
38.0 mm
Pas de clé
25,5905 € - 35,8267 € 26 En stock
Revêtement poudre noire
35.0 mm
Pas de clé
25,5905 € - 35,8267 € Demander le délai de livraison ici
Revêtement poudre noire
22.0 mm
Pas de clé
30,4267 € - 42,5974 € 125 En stock
Revêtement peinture poudre
38.0 mm
Clé CH751
30,4267 € - 42,5974 € Demander le délai de livraison ici
Revêtement peinture poudre
28.0 mm
Clé CH751
25,5905 € - 35,8267 € Demander le délai de livraison ici
Revêtement poudre noire
24.0 mm
Pas de clé
30,4267 € - 42,5974 € Demander le délai de livraison ici
Revêtement poudre noire
28.0 mm
À clé CH751
25,5905 € - 35,8267 € Demander le délai de livraison ici
Revêtement poudre noire
24.0 mm
Pas de clé
25,5905 € - 35,8267 € 2 En stock
Revêtement poudre noire
38.0 mm
Pas de clé
30,4267 € - 42,5974 € Demander le délai de livraison ici
Chromé
Clé CH751
  • sur 3
Verrou comp poignée T emp 38 F2 Zamac noir

2403120034E

Gamme de prix
44,2993 € - 24,9663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Capacité de poignée
    38.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    22.2 mm
  • Matière de came
    Acier
Fermeture à compression Pas de clé 35.0 mm Alliage zinc

2401120031E

Gamme de prix
35,8267 € - 25,5905 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    35.0 mm
Fermeture à compression Pas de clé 22.0 mm Alliage zinc

2401120060E

Gamme de prix
35,8267 € - 25,5905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    22.0 mm
Fermeture à compression Clé CH751 38.0 mm Zamac

2401120734E

Gamme de prix
42,5974 € - 30,4267 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Capacité de poignée
    38.0 mm
  • Emprise
    38.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Fermeture à compression Clé CH751 28.0 mm Zamac

2401120738E

Gamme de prix
42,5974 € - 30,4267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
  • Emprise
    28.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
Fermeture à compression Pas de clé 24.0 mm Alliage zinc

2403120059E

Gamme de prix
35,8267 € - 25,5905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
Fermeture à compression À clé CH751 28.0 mm Alliage zinc

2403120738E

Gamme de prix
42,5974 € - 30,4267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    28.0 mm
Fermeture à compression Pas de clé 24.0 mm Alliage zinc

2401120059E

Gamme de prix
35,8267 € - 25,5905 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    24.0 mm
Fermeture à compression Pas de clé 38.0 mm Alliage zinc

2401120034E

Gamme de prix
35,8267 € - 25,5905 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou
    45.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Compression maximale
    6.0 mm
  • Capacité de poignée
    38.0 mm
Fermeture à compression Clé CH751 28.0 mm Zamac

2401110738E

Gamme de prix
42,5974 € - 30,4267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    28.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    20.2 mm
  • Matière du loquet
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Couleur
    Chromé