Menu  Rechercher

Serrure de meuble Clés différentes 14.8 mm Chromé

Ce verrou de placard vise à empêcher un accès non autorisé à des tiroirs ou autre mobilier. Il est doté d’un bouton en acier et d’un corps en plastique. La tige filetée se monte facilement grâce à une plaque de fixation spécifique et le clip sur le corps aide à la fixation. Comprend un cache-poussière inox et est à clés différentes.
Article de code:

03520110201E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 25,705 €
20 - 99 18,3607 €
100 + 18,0001 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

25,71 €

1 x 25,705 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de clé Clés identiques
Mécanisme de verrouillage Left Hand;Right Hand
Couleur de la poignée Chromé
Finition de la poignée Chromé
Matière de la poignée Zamak
Matière du corps PA
Application(s) Placard
Profondeur de barillet 16.9 mm
Diamètre du barillet 72.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 13.4 mm
Diamètre du trou de montage 84.0 mm
Emprise 14.8 mm
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter