20048556
03520120101E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 28,0567 € |
20 - 99 | 20,0405 € |
100 + | 19,0289 € |
Type de clé | Clés différentes |
---|---|
Mécanisme de verrouillage | Ouverture main gauche ; main droite |
Couleur de la poignée | Noir |
Finition de la poignée | Revêtement peinture poudre |
Matière de la poignée | Zamak |
Matière du corps | PA |
Application(s) | Placard |
Profondeur de barillet | 16.9 mm |
Profondeur de barillet | 0.665 in |
Diamètre du barillet | 72.0 mm |
Diamètre du barillet | 2.835 in |
Plage d'épaisseur panneau | 13.4 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.528 in |
Diamètre du trou de montage | 84.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 3.307 in |
Emprise | 14.8 mm |
Emprise | 0.583 in |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.