Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 14.5 mm Clé carrée 8,0 mm Chromé

Référence Essentra :

20055844

Référence du fabricant:

060112838E

4 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 16,6996 €
50 + 8,9269 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,70 €

1 x 16,6996 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Zamac
Finition Chromé
Emprise 14.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de clé Clé carrée 8,0 mm
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter