Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 18.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm Naturel

Article de code:

060113730E

440 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 13,6983 €
50 + 7,3234 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

13,70 €

1 x 13,6983 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Zamac
Finition Chromé
Emprise 18.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Code produit 8301409000

Le produit 060113730E remplace:

Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé triangle
Article de code: 491451

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter