Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 3,0 mm Noir

Article de code:

060121334E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 16,3883 €
50 + 8,7604 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,39 €

1 x 16,3883 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Zamac
Finition Revêtement poudre noire
Emprise 24.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter