Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 3,0 mm Noir

Référence Essentra :

20050436

Référence du fabricant:

060201330E

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 10,1719 €
50 - 499 5,4631 €
500 + 5,1674 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,17 €

1 x 10,1719 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière PA
Finition Sans finition
Emprise 18.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter