Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Noir

Article de code:

060203834E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 9,9822 €
50 - 499 5,3613 €
500 + 5,0711 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,98 €

1 x 9,9822 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière PA
Finition Sans finition
Emprise 24.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé triangulaire 8,0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter