Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 18.5 mm Clé fendue Noir

Plastic Quarter Turn with Metal Lock Nut seals to IP65 standard. A lightweight alternative to IP65 Zinc Alloy Quarter Turn Latches with Spring.
Article de code:

060204293E

46 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,2416 €
50 + 6,0107 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

11,24 €

1 x 11,2416 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière logement PA
Matière du loquet PA
Matière de came PA
Matière PA
Longueur de poignée 18.5 mm
Emprise 18.5 mm
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded
Type de clé Clé fendue
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter