Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 5,0 mm Argent

Article de code:

060401534E

45 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 65,351 €
50 + 34,9451 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

65,35 €

1 x 65,351 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière du corps Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable
Finition Brut
Emprise 24.5 mm
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter