Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 18.5 mm Clé de Berne Argent

Quarter Turn Lock with spring is ideal for outdoor cabinets and enclosures. Seals to IP65 standard.
Article de code:

060408830E

157 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 18,7361 €
50 + 12,3869 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

18,74 €

1 x 18,7361 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière du corps Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable
Finition Brut
Emprise 18.5 mm
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded
Type de clé Clé de Berne
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter