066402610E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 23,6755 € |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
---|---|
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Emprise | 13.5 mm |
Emprise | 0.531 in |
Inclut | No Includes |
Forme de trou de montage | 16,2 x 14,2 mm |
Style de loquet | Verrou quart de tour à ressort |
Type de clé | Clé carrée 6,0 mm |
Caractéristiques spéciales | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.