Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Clé triangulaire 7,0 mm 7.5 mm

Article de code:

066403722E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 23,6755 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

2.367,55 €

100 x 23,6755 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Acier inoxydable
Finition Brut
Emprise 7.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 16,2 x 14,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Caractéristiques spéciales Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter