Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Clé fendue 13.5 mm Acier inoxydable

Article de code:

066404210E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 16,4155 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

1.641,55 €

100 x 16,4155 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Acier inoxydable
Finition Brut
Emprise 13.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 16,2 x 14,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé fendue
Caractéristiques spéciales No key uses a screwdriver
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter