350122750E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 4,2945 € |
100 - 499 | 3,0675 € |
500 + | 2,4872 € |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
---|---|
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
Matière | Zamac |
Finition | Revêtement poudre noire |
Emprise | 20.0 mm |
Emprise | 0.787 in |
Inclut | No Includes |
Forme de trou de montage | 19,0 x 16,5 mm |
Style de loquet | Verrou quart de tour à ressort |
Type de clé | Clé carrée 7,0 mm |
Caractéristiques spéciales | Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.