Menu  Rechercher

Loquet à clé Clé mors double 3,0 mm 8.5 mm Naturel

Référence Essentra :

20125547

Référence du fabricant:

360111360

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 7,3625 €
50 + 3,5059 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

36,81 €

5 x 7,3625 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Alliage zinc
Finition Chromé
Emprise 8.5 mm
Inclut Key Sold Separately
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter