Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 26.5 mm Alliage zinc

Référence Essentra :

20078171

Référence du fabricant:

660120123836E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,7764 €
50 - 249 1,9831 €
250 + 1,7848 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,78 €

1 x 2,7764 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière du loquet Zamac
Matière Alliage zinc
Finition Revêtement plastique
Emprise 26.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Type de clé Clé triangulaire 8,0 mm
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter