Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 2,9404 € |
50 - 249 | 2,1003 € |
250 + | 2,006 € |
Orientation de montage | Universelle |
---|---|
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
Matière du loquet | Zamac |
Matière | Alliage zinc |
Finition | Revêtement plastique |
Emprise | 8.5 mm |
Emprise | 0.335 in |
Inclut | No Includes |
Forme de trou de montage | 22,2 x 20,2 mm |
Style de loquet | Verrou quart de tour à ressort |
Type de clé | Clé triangulaire 8,0 mm |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.