Menu  Rechercher

Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 22.5 mm Alliage zinc

Article de code:

660220121533E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,9404 €
50 - 249 2,1003 €
250 + 2,006 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,94 €

1 x 2,9404 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Alliage zinc
Finition Revêtement plastique
Emprise 22.5 mm
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Code produit 8301600090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter