Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 8.5 mm Alliage zinc

Article de code:

660220121560E

50 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 2,9404 €
50 - 249 2,1003 €
250 + 2,006 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

2,94 €

1 x 2,9404 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière du loquet Zamac
Matière Alliage zinc
Finition Revêtement plastique
Emprise 8.5 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 22,2 x 20,2 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter