Menu  Rechercher

Loquet à clé Clé de Berne 18.0 mm Acier inoxydable

Article de code:

860408830E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 33,5142 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 100

Prix total :

1.675,71 €

50 x 33,5142 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Universelle
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Acier inoxydable
Finition Mat
Emprise 18.0 mm
Forme de trou de montage 20,6 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé de Berne
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter