Menu  Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
10,8365 € - 12,0406 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé fendue
7.5 mm
17,0822 € - 18,9802 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Acier inoxydable
Chromé
Clé de Berne
26.0 mm
1,5609 € - 1,7344 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Sans finition
Clé mors double 5,0 mm
24.5 mm
12,6222 € - 19,0921 € 157 En stock
Universelle
Acier inoxydable
Brut
Clé de Berne
18.5 mm
2,0925 € - 3,255 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé triangulaire 7,0 mm
18.5 mm
35,6091 € - 66,5927 € 41 En stock
Universelle
Acier inoxydable
Brut
Clé mors double 5,0 mm
14.5 mm
33,5956 € - 62,8218 € 25 En stock
Universelle
Acier inoxydable
Brut
Clé mors double 3,0 mm
18.5 mm
35,6091 € - 66,5927 € 30 En stock
Universelle
Acier inoxydable
Brut
Clé triangulaire 8,0 mm
26.5 mm
6,491 € - 12,1365 € 53 En stock
PA
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
6,1249 € - 11,4552 € Demander le délai de livraison ici
PA
Clé fendue
22.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 48 En stock
Universelle
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé mors double 3,0 mm
26.5 mm
2,5344 € - 4,3761 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé mors double 3,0 mm
27.0 mm
2,5813 € - 4,0154 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Zamac
Revêtement poudre noire
Clé mors double 3,0 mm
20.0 mm
17,2942 € - 19,0921 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Acier inoxydable
Brut
Clé de Berne
26.5 mm
1,2925 € - 1,4361 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
PA
Sans finition
Clé mors double 3,0 mm
24.5 mm
6,491 € - 12,1365 € 24 En stock
PA
Clé carrée 8,0 mm
22.5 mm
1,5609 € - 1,7344 € Demander le délai de livraison ici
PA
Clé carrée 8,0 mm
18.5 mm
1,2925 € - 1,4361 € 45 En stock
Universelle
PA
Sans finition
Clé fendue
24.5 mm
5,1674 € - 10,1719 € 250 En stock
Universelle
PA
Sans finition
Clé fendue
8.5 mm
35,6091 € - 66,5927 € 27 En stock
Universelle
Acier inoxydable
Brut
Clé de Berne
24.5 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour Clé fendue 7.5 mm Acier inoxydable

20051921

Gamme de prix
12,0406 € - 10,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    7.5 mm
Verrou quart de tour Clé de Berne 26.0 mm

20079499

Gamme de prix
18,9802 € - 17,0822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    26.0 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 5,0 mm Naturel

20050948

Gamme de prix
1,7344 € - 1,5609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Sans finition
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé de Berne Argent

20050214

Gamme de prix
19,0921 € - 12,6222 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
Verrou quart de tour 18.5 mm Zamac

20072933

Gamme de prix
3,255 € - 2,0925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour 14.5 mm Clé mors double 5,0 mm Argent

20050085

Gamme de prix
66,5927 € - 35,6091 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 3,0 mm Argent

20050054

Gamme de prix
62,8218 € - 33,5956 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Argent

20050191

Gamme de prix
66,5927 € - 35,6091 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm Noir

20050726

Gamme de prix
12,1365 € - 6,491 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    PA
  • Matière de came
    PA
  • Matière
    PA
  • Longueur de poignée
    18.5 mm
Verrou quart de tour 22.5 mm Clé fendue Noir

20050924

Gamme de prix
11,4552 € - 6,1249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    PA
  • Matière de came
    PA
  • Matière
    PA
  • Longueur de poignée
    22.5 mm
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé mors double 3,0 mm Noir

20055615

Gamme de prix
16,6996 € - 8,9269 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour 27.0 mm Zamac

20072407

Gamme de prix
4,3761 € - 2,5344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    27.0 mm
Verrou quart de tour 20.0 mm Zamac

20072384

Gamme de prix
4,0154 € - 2,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    20.0 mm
Verrou quart de tour 26.5 mm Clé de Berne Argent

20050238

Gamme de prix
19,0921 € - 17,2942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé mors double 3,0 mm Noir

20050443

Gamme de prix
1,4361 € - 1,2925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour 22.5 mm Clé carrée 8,0 mm Noir

20050771

Gamme de prix
12,1365 € - 6,491 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    PA
  • Matière de came
    PA
  • Matière
    PA
  • Longueur de poignée
    22.5 mm
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé carrée 8,0 mm Noir

20050764

Gamme de prix
1,7344 € - 1,5609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    PA
  • Matière du loquet
    PA
  • Matière de came
    PA
  • Matière
    PA
  • Longueur de poignée
    18.5 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé fendue Noir

20050689

Gamme de prix
1,4361 € - 1,2925 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour 8.5 mm Clé fendue Noir

20050696

Gamme de prix
10,1719 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour 24.5 mm Clé de Berne Argent

20050221

Gamme de prix
66,5927 € - 35,6091 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière du corps
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable