Menu  Rechercher

Verrouillages rotatifs

En stock

En permettant d'ouvrir à distance les portes extérieures et intérieures, le capot ou les compartiments, les loquets rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Longueur Tou(te)s
Largeur Tou(te)s
Type de levier Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Orientation de montage Tou(te)s
Type Tou(te)s
Type de montage Tou(te)s
Afficher plus Afficher moins
Finition Tou(te)s
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Type de levier Orientation de montage Finition Type de montage Longueur Type Ajouter au panier
5,9265 € - 6,585 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
Sans cylindre
68.5 mm
Butée
5,22 € - 5,80 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
1/4 pouce
68.5 mm
Standard
7,9582 € - 8,8425 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendiculaire
Main gauche
Zingué
Standard
77.0 mm
Standard
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Butée
5,22 € - 5,80 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
1/4 pouce
68.5 mm
Standard
5,22 € - 5,80 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Standard
5,22 € - 5,80 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
Standard
68.5 mm
Standard
7,9155 € - 8,795 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Deux points
Main gauche
Zingué
1/4 pouce
77.0 mm
Butée
6,4665 € - 7,185 € 138 En stock
31.7 mm
Bas
Main droite
Zingué
1/4 pouce
77.0 mm
Standard
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
1/4 pouce
68.5 mm
Butée
11,603 € - 11,603 € 90 En stock
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
Butée
68.5 mm
Butée
6,4665 € - 7,185 € Demander le délai de livraison ici
31.7 mm
Bas
Main droite
Zingué
7,2 mm
77.0 mm
Standard
5,9265 € - 6,585 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main droite
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Butée
17,5378 € - 17,5378 € 1 En stock
35.7 mm
Deux points
Main gauche
Zingué
Butée
77.0 mm
Butée
14,3237 € - 14,3237 € 45 En stock
31.7 mm
Bas
Main droite
Zingué
Standard
77.0 mm
Standard
5,4027 € - 6,003 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Standard
11,603 € - 11,603 € 129 En stock
28.0 mm
Simple
Main droite
Zingué
Standard
68.5 mm
Standard
7,9582 € - 8,8425 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendiculaire
Main gauche
Zingué
1/4 pouce
77.0 mm
Standard
Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Butée
5,22 € - 5,80 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
1/4 pouce
68.5 mm
Standard
  • sur 3
Verrouillages rotatifs Sans cylindre 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068042

Gamme de prix
6,585 € - 5,9265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Sans cylindre
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068134

Gamme de prix
5,80 € - 5,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Standard 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel M6

20068486

Gamme de prix
8,8425 € - 7,9582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Perpendiculaire
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068066

Gamme de prix
5,80 € - 5,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068097

Gamme de prix
5,80 € - 5,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

20068172

Gamme de prix
5,80 € - 5,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

20068370

Gamme de prix
8,795 € - 7,9155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Deux points
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

20068493

Gamme de prix
7,185 € - 6,4665 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Bas
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Butée 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

20068059

Gamme de prix
11,603 € - 11,603 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Butée
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

20068516

Gamme de prix
7,185 € - 6,4665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Bas
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068035

Gamme de prix
6,585 € - 5,9265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Butée 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel M6

20068394

Gamme de prix
17,5378 € - 17,5378 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    Butée
  • Type de levier
    Deux points
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel M6

20068530

Gamme de prix
14,3237 € - 14,3237 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Bas
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068080

Gamme de prix
6,003 € - 5,4027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

20068165

Gamme de prix
11,603 € - 11,603 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

20068448

Gamme de prix
8,8425 € - 7,9582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Perpendiculaire
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20067984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

20068073

Gamme de prix
5,80 € - 5,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 pouce
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche