Menu  Rechercher

Verrouillages rotatifs

En stock

En permettant d'ouvrir à distance les portes extérieures et intérieures, le capot ou les compartiments, les loquets rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur Type de levier Orientation de montage Finition Type de montage Longueur Type Ajouter au panier
14,0566 € - 14,0566 € Demander le délai de livraison ici
31.7 mm
Bas
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
11,3866 € - 11,3866 € 147 En stock
28.0 mm
Simple
Main droite
Poli
Standard
68.5 mm
Standard
11,3866 € - 11,3866 € 129 En stock
28.0 mm
Double
Main gauche
Poli
Standard
68.5 mm
Standard
Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Deux points
Main gauche
Poli
7,2 mm
77.0 mm
Butée
Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendiculaire
Main droite
Poli
Standard
77.0 mm
Standard
17,2108 € - 17,2108 € 126 En stock
35.7 mm
Deux points
Main droite
Poli
7,2 mm
77.0 mm
Butée
Demander le délai de livraison ici
31.7 mm
Bas
Main gauche
Poli
Standard
77.0 mm
Standard
12,9964 € - 12,9964 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
1/4 in
68.5 mm
Butée
17,3024 € - 17,3024 € 1 En stock
35.7 mm
Perpendiculaire
Main gauche
Zingué
7,2 mm
77.0 mm
Standard
17,3024 € - 17,3024 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendiculaire
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
11,3866 € - 11,3866 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Standard
11,3866 € - 11,3866 € 129 En stock
28.0 mm
Simple
Main droite
Zingué
Standard
68.5 mm
Standard
12,9964 € - 12,9964 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Butée
11,3866 € - 11,3866 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main gauche
Zingué
1/4 in
68.5 mm
Standard
11,3866 € - 11,3866 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main gauche
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Standard
11,3866 € - 11,3866 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Double
Main droite
Zingué
Standard
68.5 mm
Standard
17,2108 € - 17,2108 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Deux points
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Butée
11,3866 € - 11,3866 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Simple
Main droite
Zingué
7,2 mm
68.5 mm
Butée
14,0566 € - 14,0566 € 138 En stock
31.7 mm
Bas
Main droite
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
17,2108 € - 17,2108 € 1 En stock
35.7 mm
Deux points
Main gauche
Zingué
Butée
77.0 mm
Butée
  • sur 3
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

281013002E

Gamme de prix
14,0566 € - 14,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Bas
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4" 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28001431001E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
147 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28001421002E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281031002E


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Deux points
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281023001E


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Perpendiculaire
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281031001E

Gamme de prix
17,2108 € - 17,2108 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Deux points
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Standard 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

281012002E


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Bas
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28002432002E

Gamme de prix
12,9964 € - 12,9964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281021002E

Gamme de prix
17,3024 € - 17,3024 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Perpendiculaire
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281023002E

Gamme de prix
17,3024 € - 17,3024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Perpendiculaire
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28001411002E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

28001421001E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28002411002E

Gamme de prix
12,9964 € - 12,9964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28001431002E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28001412002E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs Standard 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel M6

28001422001E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    Standard
  • Type de levier
    Double
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281033002E

Gamme de prix
17,2108 € - 17,2108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Deux points
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrouillages rotatifs 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acier Naturel

28002411001E

Gamme de prix
11,3866 € - 11,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    68.5 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Type de montage
    7,2 mm
  • Type de levier
    Simple
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 31.7 mm Acier Naturel

281013001E

Gamme de prix
14,0566 € - 14,0566 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    31.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Bas
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrouillages rotatifs Butée 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel M6

281032002E

Gamme de prix
17,2108 € - 17,2108 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    Butée
  • Type de levier
    Deux points
  • Orientation de montage
    Main gauche