Menu  Rechercher

Verrouillages rotatifs

En stock

En permettant d'ouvrir à distance les portes extérieures et intérieures, le capot ou les compartiments, les loquets rotatifs offrent un maximum de sécurité et de commodité dans les systèmes de fermeture par poussée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur Type de levier Orientation de montage Finition Type de montage Longueur Type Ajouter au panier
17,3024 € - 17,3024 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Perpendiculaire
Main gauche
Zingué
1/4 in
77.0 mm
Standard
  • sur 3
Verrouillages rotatifs 1/4 pouce 77.0 mm 35.7 mm Acier Naturel

281023002E

Gamme de prix
17,3024 € - 17,3024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur
    77.0 mm
  • Largeur
    35.7 mm
  • Type de montage
    1/4 in
  • Type de levier
    Perpendiculaire
  • Orientation de montage
    Main gauche