Menu  Rechercher

Bouton à ailettes Eurokey (5333) 28.5 mm Zamac Chromé

Ce verrou 1/4 de tour avec bouton à ailettes est conçu pour sécuriser et verrouiller les portes et panneaux avec une came (cliquet) rotative se fixant en engageant le cadre à l’arrière. Il inclut un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité et deux clés Euro standard fournissant une sécurité supplémentaire. Fabrication en zamak naturel.
Référence Essentra :

20059361

Référence du fabricant:

065110547E

41 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 41,3689 €
50 + 22,1201 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

41,37 €

1 x 41,3689 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Bouton à ailettes à clef
Type de clé Eurokey (5333)
Emprise 28.5 mm
Matière de came Zamac
Matière du loquet Zamac
Couleur Chromé
Finition Chromé
Code produit 7907000090
Longueur du trou de montage 20.2 mm
Hauteur bouton (mm) 20.0 mm
Largeur du trou de montage 22.2 mm
Matière complète Zamac

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter