Menu  Rechercher

Bouton à ailettes Eurokey (5333) 24.5 mm Zamac Noir

Ce verrou 1/4 de tour avec bouton à ailettes est conçu pour sécuriser et verrouiller les portes et panneaux avec une came (cliquet) rotative se fixant en engageant le cadre à l’arrière. Il inclut un joint en caoutchouc pour une bonne étanchéité et deux clés Euro standard fournissant une sécurité supplémentaire. Fabrication en zamak noir.
Référence Essentra :

20059330

Référence du fabricant:

065120534E

15 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 41,3689 €
50 + 22,1201 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

41,37 €

1 x 41,3689 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de poignée Bouton à ailettes à clef
Type de clé Eurokey (5333)
Emprise 24.5 mm
Matière de came Zamac
Matière du loquet Zamac
Couleur Noir
Finition Revêtement peinture poudre
Code produit 8301409000
Longueur du trou de montage 20.2 mm
Hauteur bouton (mm) 20.0 mm
Largeur du trou de montage 22.2 mm
Matière complète Zamac

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter