Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 8,0474 € |
50 + | 5,7482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de came | 40.0 mm |
---|---|
Longueur de came | 1.575 in |
Épaisseur tête | 20.0 mm |
Épaisseur tête | 0.787 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Hauteur bouton (mm) | 40.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.575 in |
Emprise | 18.5 mm |
Emprise | 0.728 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc |
Matière du corps | Polyamide |
Matière de came | Polyamide |
Finition | Sans finition |
Couleur | Noir |
Type de clé | Pas de clé |
Code produit | 8301300000 |
Style de loquet | Cam Latch |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Forme de poignée | Ailette |
Type d'action | Left Hand;Right Hand |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.