Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 26,4793 € |
50 + | 14,1632 € |
Longueur de came | 45.0 mm |
---|---|
Longueur de came | 1.772 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Emprise | 18.0 mm |
Emprise | 0.709 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Couleur | Chromé |
Type de clé | Pas de clé |
Code produit | 7907000090 |
Style de loquet | Cam Latch |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.